Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Bobină solenoid, HPV, 0.3 m, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 240, Pachet industrial

061N4121

Materialul carcasei: Polimer, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 240

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
BobinăDa
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categoria de izolație105
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]7.0 W
Culoare firNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipHPV-MOAJ900B1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
Lungime cablu [in]11.00 in
Lungime cablu [m]0.300 m
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/100
Materialul carcaseiPolimer
Nume program pieseEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură ambiantă max.80 °C
Temperatură bobină, max. [°C]125 °C
Temperatură bobină, max. [°F]257 °F
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tip produsHPV

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.129 Kilogram
Greutate netă0.129 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.16 Litru
EAN/UPC5702428268554