Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobină solenoid, BV230A, Cablu, 1.5 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet multiplu

018Z6128

Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareATEX - Cat. 3 - Zona 2LLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 cablu element central
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
Conexiune electrică standardATEX 94/9/EF ZONA 2
ConformitateEN 60079-0EN 60079-7
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]11.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBV230A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Fixare bobinăŞurub deget
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]60.00 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionCoil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Text vânzări ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tip produsBV230A
Zonă conductor [mm2]3 x 0.75 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.442 Kilogram
Greutate netă0.385 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.993 Litru
EAN/UPC5715162718094