Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobină solenoid, BV240A, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Pachet multiplu

018Z6123

Bobină solenoid, Tip produs: BV240A, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Clasa carcasei: IP65, Lungime cablu [m]: 1, Conexiune bobină: CABLU, Dimensiune actuator: 13.5 mm
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BV, BV, BV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareATEX - Cat. 3 - Zona 2LLC CDC TYSK
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 cablu element central
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
Conexiune electrică standardATEX 94/9/EF ZONA 2
ConformitateEN 60079-0EN 60079-15
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]11.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBV240A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Fixare bobinăŞurub deget
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]40.00 in
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionCoil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA240 V
Text vânzări ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Tip produsBV240A
Zonă conductor [mm2]3 x 0.75 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.38 Kilogram
Greutate netă0.341 Kilogram
Volume0.897 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm