Danfoss logo
BL High performance coil

Bobină solenoid, BL024D, Cablu, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Pachet multiplu

018Z0291

Conexiune electrică: Cablu, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clasificare carcasă Nema (~)4
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC23.0 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBL024D
Departament01
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Fixare bobinăPiuliţă şi buterolă
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]78.74 in
Lungime cablu [m]2.000 m
Material DescriptionESIC ASS`Y 4-20 MA WITH COIL
Nume program pieseEV260B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip produsBL024D

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.782 Kilogram
Greutate netă0.757 Kilogram
Volume1.688 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423030132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm