Danfoss logo
BN High performance coil

Bobină solenoid, BH230CS, Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet multiplu

018F7301

Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăCu rectificator
Conector electricIntrare cablu înşurubată
Conexiune bobinăCutie de joncţiuni cu rectificator
Conexiune electricăCutie cu terminale
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz22.0 W
Consum de energie [W] 60Hz22.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]24.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]24.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBH230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareFără zgomot de fond
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL230V 50/60HZ 20W WITH BOX RETIFIED
Număr piesă de schimb018F7301
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]230 V
Tip produsBH230CS
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-10 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.684 Kilogram
Greutate netă0.64 Kilogram
Volume0.854 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423182435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm