Danfoss logo
BA high performance coil

Bobină solenoid, BC110C, Papuc DIN, Pachet multiplu

042N7517

Conexiune electrică: Papuc DIN, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz11.0 W
Consum de energie [W] 60Hz9.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]23.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]18.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBC110C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]104 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL110V50/60HZ11W DIN SPADE + PACK EVRF
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]110 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]110 V
Tip produsBC110C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.182 Kilogram
Greutate netă0.169 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.12 Litru
EAN/UPC5702422028574