Danfoss logo
Bobină solenoid, AZ024DS, Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Pachet industrial-product-details

Bobină solenoid, AZ024DS, Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Pachet industrial

042N8617

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC6.5 W
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipAZ024DS
Design bobină standardUL 429
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil AZ024DS 24V DC
Număr piesă de schimb042N7617
Nume program pieseEV220SEV220T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip produsAZ024DS
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.127 Kilogram
Greutate netă0.117 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.084 Litru
EAN/UPC5702424593674