Bobină solenoid, AZ012DS, Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Pachet industrial
042N8616
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Clasa carcasei: IP00
042N8616
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | 3 x papuci |
| Conexiune bobină | Papuc DIN |
| Conexiune electrică | Papuc DIN |
| Conexiune electrică standard | EN175301-803 |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] CC | 6.0 W |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | AZ012DS |
| Design bobină standard | UL 429 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 9 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune conexiune electrică | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Coil AZ012DS 12V DC |
| Număr piesă de schimb | 042N7616 |
| Nume program piese | EV220SEV220T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. Condiții de umiditate | Fără condensare |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 12.00 V |
| Tip produs | AZ012DS |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.125 Kilogram |
| Greutate netă | 0.116 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.092 Litru |
| EAN/UPC | 5702424593667 |