Bobină solenoid, AS024CS, Papuc DIN, Pachet industrial
042N8608
Conexiune electrică: Papuc DIN, Clasa carcasei: IP00
042N8608
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | UA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 40 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | 3 x papuci |
| Conexiune bobină | Papuc DIN |
| Conexiune electrică | Papuc DIN |
| Conexiune electrică standard | EN175301-803 |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 9.5 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 7.0 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 18.0 VA |
| Consum de energie 60Hz [VA] | 14.0 VA |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | AS024CS |
| Design bobină standard | UL 429 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune actuator | 9 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | COIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40 |
| Număr piesă de schimb | 042N7608 |
| Nume program piese | EV220SEV220T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 042N7608 |
| Rel. Condiții de umiditate | Fără condensare |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 24 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 24 V |
| Tip produs | AS024CS |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.118 Kilogram |
| Greutate netă | 0.11 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.156 Litru |
| EAN/UPC | 5702423211951 |