Danfoss logo
Bobină solenoid, BD230A, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet industrial-product-details

Bobină solenoid, BD230A, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet industrial

042N8591

Bobină solenoid, Tip produs: BD230A, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Clasa carcasei: IP00, Conexiune bobină: Papuc DIN

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz13.5 W
Consum de energie 50Hz [VA]28.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBD230A
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Caracteristicile
Valoare
Fixare bobinăPiuliţă şi buterolă
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]104 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 230V 50HZ 15W WITH PLUG+PACKING
Număr piesă de schimb042N7591
Nume program pieseEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Piese inclusePiuliţăDispozitiv de fixare rapidă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tip produsBD230A
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.181 Kilogram
Greutate netă0.169 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.118 Litru
EAN/UPC5702424593711