Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobină solenoid, AS240CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Pachet multiplu

042N7602

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz6.5 W
Consum de energie [W] 60Hz5.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]13.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]10.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPEVR 10-22 (NO)
Denumire tipAS240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil AS240CS 240V 50/60Hz
Număr piesă de schimb042N7602
Nume program pieseEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA240 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]240 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]240 V
Tip produsAS240CS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.124 Kilogram
Greutate netă0.11 Kilogram
Volume0.089 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm