Danfoss logo
BA high performance coil

Bobină solenoid, BA024B, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu

042N7520

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 60 Hz, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 60Hz9.5 W
Consum de energie 60Hz [VA]19.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBA024B
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăPiuliţă şi buterolă
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]104 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 24V 60HZ 9W DIN SPADE + PACK
Nume program pieseEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Piese inclusePiuliţăDispozitiv de fixare rapidă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]24 V
Tip produsBA024B
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.172 Kilogram
Greutate netă0.159 Kilogram
Volume0.12 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423002566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm