Danfoss logo
BA high performance coil

Bobină solenoid, BA024A, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu

042N7508

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz8.5 W
Consum de energie 50Hz [VA]17.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBA024A
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăPiuliţă şi buterolă
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]104 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 24V 50HZ 9W DIN SPADE + PACK
Nume program pieseEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Piese inclusePiuliţăDispozitiv de fixare rapidă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic042N8508
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]24 V
Tip produsBA024A
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-15 % RH
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.178 Kilogram
Greutate netă0.163 Kilogram
Volume0.12 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423021758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm