Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Bobină solenoid, AZ230CS, Papuc DIN, Pachet multiplu

042N4206

Conexiune electrică: Papuc DIN, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz2.0 W
Consum de energie [W] 60Hz1.7 W
Consum de energie 50Hz [VA]3.8 VA
Consum de energie 60Hz [VA]3.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipAZ230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
Număr piesă de schimb042N4206
Nume program pieseAxium valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]230 V
Tip produsAZ230CS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.12 Kilogram
Greutate netă0.11 Kilogram
Volume0.089 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255120193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm