Danfoss logo
Bobină solenoid, AP036D, Pachet industrial-product-details

Bobină solenoid, AP036D, Pachet industrial

042N2208

Clasa carcasei: IP00
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj112 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]7.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBobină pentru supapă solenoid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic042N4159
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC36.00 V
Tip produsAP036D

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.12 Kilogram
Greutate netă0.12 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.138 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424586072