Danfoss logo
AM Compact coil

Bobină solenoid, AM024D, Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Pachet multiplu

042N0843

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC9.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipAM024D
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăŞurub deget
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 24V DC 9,5W DIN SPADE+ PACK 9-32
Nume program pieseEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip produsAM024D
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-10 % RH
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.12 Kilogram
Greutate netă0.111 Kilogram
Volume0.084 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm