Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Bobină solenoid, BN024D, Cutie cu terminale, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Pachet multiplu

018Z6964

Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electricIntrare cablu înşurubată
Conexiune bobinăCutie de conexiuni
Conexiune electricăCutie cu terminale
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC14.0 W
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBN024D
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru cablu [mm] [Min]6.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Diametrul cablului [mm] [Max]11.0 mm
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Fixare bobinăPiuliţă şi buterolă
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoilL24V DC 1 14W W. BOX + PACKING
Număr piesă de schimb018Z6964
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip produsBN024D
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.574 Kilogram
Greutate netă0.537 Kilogram
Volume0.552 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm