Bobină solenoid, BO024D, Cablu, 5 m, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Pachet multiplu
018Z6596
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune de alimentare [V] DC: 24, Clasa carcasei: IP67
018Z6596
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 6 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii con. electrică | Fire con. împământare > 4 mm2 |
| Conector electric | 3 cablu element central |
| Conexiune bobină | CABLU |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conexiune împământare | Ext. BornăGreen/yellow wire |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] CC | 11.0 W |
| Culoare | Negru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
| Denumire tip | BO024D |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fixare bobină | Şurub deget |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime cablu [in] | 196.00 in |
| Lungime cablu [m] | 5.000 m |
| Material Description | Coil 24V d.c. 11W + pack ATEX |
| Nume program piese | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Piese incluse | Set etanşare IP67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Text vânzări ATEX | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Tip produs | BO024D |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Zonă conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.024 Kilogram |
| Greutate netă | 0.846 Kilogram |
| Volume | 2.003 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423061327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |