Danfoss logo
BO solenoid coil

Bobină solenoid, BO110C, Cablu, 5 m, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Pachet multiplu

018Z6593

Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP67
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareATEX - Cat. 2 - Zone 1
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clasificare carcasă Nema (~)6
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăFire con. împământare > 4 mm2
Conector electric3 cablu element central
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
Conexiune împământareExt. BornăGreen/yellow wire
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz10.0 W
Consum de energie [W] 60Hz10.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBO110C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Fixare bobinăŞurub deget
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]196.00 in
Lungime cablu [m]5.000 m
Material DescriptionCoil 110V 50/60HZ 10W + pack ATEX
Nume program pieseEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Piese incluseSet etanşare IP67
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA110 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]110 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]110 V
Text vânzări ATEX-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Tip produsBO110C
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]3 x 0.75 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.988 Kilogram
Greutate netă0.795 Kilogram
Volume2.003 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423040018
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm