Danfoss logo
BG coil - connection box

Bobină solenoid, BG230AS, Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Pachet industrial

018F8801

Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electricIntrare cablu înşurubată
Conexiune bobinăCutie de conexiuni
Conexiune electricăCutie cu terminale
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz15.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]28.0 VA
Consum de putere dual 50 Hz [VA]0 mW
Consum putere dual 50 Hz [W]13.0 W
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBG230AS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru cablu [mm] [Min]6.0 mm
Diametrul cablului [mm] [Max]11.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Număr piesă de schimb018F6801
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic018F6801
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]220 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tensiune alimentare 50Hz Min [V]220 V
Tip produsBG230AS
Zonă conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.508 Kilogram
Greutate netă0.474 Kilogram
Volume0.94 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm