Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Bobină solenoid, BF230AS, Cablu, 8 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet industrial

018F8291

Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 cablu element central
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz16.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]31.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBF230AS
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]6.6 mm
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]320.00 in
Lungime cablu [m]8.000 m
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6
Număr piesă de schimb018F4961
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic018F4961
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tip produsBF230AS
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]3 x 0.75 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.789 Kilogram
Greutate netă0.734 Kilogram
Volume2.53 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428290654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm