Bobină solenoid, BY120CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Pachet multiplu
018F7991
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Clasa carcasei: IP00
018F7991
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | CEEACUAcURus |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | 3 x papuci |
| Conexiune bobină | Fişă, DIN 43650-A |
| Conexiune electrică | Papuc DIN |
| Conexiune electrică standard | EN175301-803 |
| Conformitate | EN 60730-1UL 429 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 14.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 14.0 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 27.0 VA |
| Consum de energie 60Hz [VA] | 27.0 VA |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
| Denumire tip | BY120CS |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 120 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Coil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Plug |
| Număr piesă de schimb | 018F7663 |
| Nume fișier aprobare UL | MH29671 |
| Nume program piese | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. Condiții de umiditate | Fără condensare |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 110 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 110 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 120 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 110 V |
| Tip produs | BY120CS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.314 Kilogram |
| Greutate netă | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.319 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428470841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |