Danfoss logo
High performance coil

Bobină solenoid, BY120CS, SUA papuc, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Pachet multiplu

018F7660

Conexiune electrică: SUA papuc, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUAcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăUS 0,25 în papuc
Conexiune electricăSUA papuc
ConformitateEN 60730-1UL 429
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz14.0 W
Consum de energie [W] 60Hz14.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]29.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]28.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBY120CS
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică0,25 in
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Spade
Număr piesă de schimb018F7660
Nume fișier aprobare ULMH29671
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA110 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]110 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]120 V
Tensiune alimentare 60Hz Min [V]110 V
Tip produsBY120CS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.296 Kilogram
Greutate netă0.278 Kilogram
Volume0.264 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm