Danfoss logo
High performance coil

Bobină solenoid, BB240AS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Pachet multiplu

018F7352

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz11.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]19.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBB240AS
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]176 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionBobina 240V 50Hz 10W
Număr piesă de schimb018F7352
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic018F8352
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA240 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]240 V
Tip produsBB240AS
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-15 % RH
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.276 Kilogram
Greutate netă0.254 Kilogram
Volume0.268 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm