Bobină solenoid, BE110DS, Pachet multiplu
018F6980
Clasa carcasei: IP00, Formatul ambalajului: Pachet multiplu
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6980
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | 3 x papuci |
| Conexiune bobină | Papuc DIN |
| Conexiune electrică standard | EN175301-803 |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] CC | 18.0 W |
| Consum electric [W] | 18.0 W |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | BE110DS |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 120 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Coil BE110DS 110V DC |
| Număr piesă de schimb | 018F6980 |
| Nume program piese | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. Condiții de umiditate | Fără condensare |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 110.00 V |
| Tip produs | BE110DS |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.297 Kilogram |
| Greutate netă | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.228 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428290302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |