Danfoss logo
BN High performance coil

Bobină solenoid, BN134DS, Cutie cu terminale, Tensiune de alimentare [V] DC: 134, Pachet multiplu

018F6963

Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune de alimentare [V] DC: 134, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electricIntrare cablu înşurubată
Conexiune bobinăCutie de conexiuni
Conexiune electricăCutie cu terminale
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC23.0 W
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBN134DS
Design bobină standardVDE 0580
Design cadruCadru: manşon flux lung (II)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Diametru cablu [mm] [Min]6.0 mm
Diametrul cablului [mm] [Max]11.0 mm
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil BN134DS 134V DC Box
Număr piesă de schimb018F6963
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC134.00 V
Tip bobinăII
Tip produsBN134DS
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.616 Kilogram
Greutate netă0.592 Kilogram
Volume0.561 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428026444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm