Bobină solenoid, BN240CS, Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Pachet multiplu
018F6821
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 220 - 230, Clasa carcasei: IP67
018F6821
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | CEEACUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
| Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 12.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 12.0 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 23.0 VA |
| Consum de energie 60Hz [VA] | 21.0 VA |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
| Denumire tip | BN240CS |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru cablu [mm] [Min] | 6.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Diametrul cablului [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | COIL220/230V50HZ 9,5W CENTRE SCREW+PACK |
| Număr piesă de schimb | 018F6821 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 220 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 240 V |
| Tip produs | BN240CS |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Zonă conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.561 Kilogram |
| Greutate netă | 0.537 Kilogram |
| Volume | 0.424 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428171182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |