Danfoss logo
EEC electronic coil controller

Bobină solenoid, BE240CS, Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 208 - 240, Pachet multiplu

018F6783

Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 208 - 240, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăCutie cu terminale
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz4.0 W
Consum de energie [W] 60Hz4.0 W
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Denumire tipBE240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Fixare bobinăClip-on
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]130 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionCoil BE240CS 208-240V 50/60Hz
Număr piesă de schimb018F6783
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]208 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]240 V
Tensiune alimentare 50Hz Min [V]208 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]240 V
Tensiune alimentare 60Hz Min [V]208 V
Tip produsBE240CS
Utilizat pentru produsAKV10, AKVH10

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.386 Kilogram
Greutate netă0.371 Kilogram
Volume0.417 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428490207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm