Bobină solenoid, BE230DS, Cutie cu terminale, Tensiune de alimentare [V] DC: 230, Pachet multiplu
018F6781
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune de alimentare [V] DC: 230, Clasa carcasei: IP67
018F6781
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | CEEACUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
| Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] CC | 18.0 W |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Denumire tip | BE230DS |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru cablu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Diametrul cablului [mm] [Max] | 11.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 120 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | COIL 230V DC AKV WITH BOX+EMB SNAP LOCK |
| Număr piesă de schimb | 018F6991 |
| Nume program piese | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 018F8781 |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 230.00 V |
| Tip produs | BE230DS |
| Utilizat pentru produs | AKV |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Zonă conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.338 Kilogram |
| Greutate netă | 0.313 Kilogram |
| Volume | 0.304 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |