Bobină solenoid, BE024CS, Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 20 - 24, Pachet multiplu
018F6717
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 20 - 24, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP67
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6717
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
| Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 11.0 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| Consum de energie 60Hz [VA] | 17.0 VA |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | BE024CS |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru cablu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Diametrul cablului [mm] [Max] | 11.0 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Coil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box |
| Număr piesă de schimb | 018F6717 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 24 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 20 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 20 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 24 V |
| Tip produs | BE024CS |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Zonă conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.321 Kilogram |
| Greutate netă | 0.305 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.319 Litru |
| EAN/UPC | 5702428559249 |