Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Bobină solenoid, BE042AS, Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 42, Pachet multiplu

018F6708

Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 42, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune bobinăCutie de conexiuni
Conexiune electricăCutie cu terminale
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz14.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]23.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBE042AS
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru cablu [mm] [Min]6.0 mm
Diametrul cablului [mm] [Max]11.0 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 42V 50HZ 10W WITH BOX+EMB SNAP L.
Număr piesă de schimb018F6183
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA42 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]42 V
Tip produsBE042AS
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.322 Kilogram
Greutate netă0.297 Kilogram
Volume0.318 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428023054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm