Bobină solenoid, BE440AS, Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 420 - 440, Pachet multiplu
018F6704
Conexiune electrică: Cutie cu terminale, Tensiune alimentare [V] CA: 420 - 440, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6704
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | CEEACLLC CDC TYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
| Conexiune electrică | Cutie cu terminale |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 11.0 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 20.0 VA |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | BE440AS |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru cablu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Diametrul cablului [mm] [Max] | 11.0 mm |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Coil BE440AS 420-440V 50Hz Box |
| Număr piesă de schimb | 018F6179 |
| Nume program piese | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 440 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 420 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 440 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 420 V |
| Tip produs | BE440AS |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Zonă conductor [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.32 Kilogram |
| Greutate netă | 0.295 Kilogram |
| Volume | 0.318 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |