Danfoss logo
BF Coil - Cable

Bobină solenoid, BF012DS, Cablu, 1.5 m, Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Pachet multiplu

018F6292

Conexiune electrică: Cablu, Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 cablu element central
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC15.0 W
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBF012DS
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]6.6 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator13.5 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]60.00 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionCoil BF012DS 12V DC 1.5m Cable
Număr piesă de schimb018F6292
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip produsBF012DS
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]3 x 0.75 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.418 Kilogram
Greutate netă0.321 Kilogram
Volume1.967 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428025058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm