Danfoss logo
BF Coil - Cable

Bobină solenoid, BF024BS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu

018F6265

Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 cablu element central
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 60Hz14.0 W
Consum de energie 60Hz [VA]25.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBF024BS
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametrul cablului [mm]6.6 mm
Dimensiune actuator13.5 mm
Fixare bobinăClip-on
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]80 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]175 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]40.00 in
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionCoil BF024BS 24V 60Hz 1m Cable
Număr piesă de schimb018F6265
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]24 V
Tip produsBF024BS
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-15 % RH
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]3 x 0.75 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.34 Kilogram
Greutate netă0.301 Kilogram
Volume0.854 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428024938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm