Bobină solenoid, BF024AS, Cablu, 1 m, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu
018F6257
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Clasa carcasei: IP67
018F6257
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | UA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | 3 cablu element central |
| Conexiune bobină | CABLU |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conformitate | EN 60730-1 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 12.0 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 20.0 VA |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | BF024AS |
| Design bobină standard | VDE 0580 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametrul cablului [mm] | 6.6 mm |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime cablu [in] | 40.00 in |
| Lungime cablu [m] | 1.000 m |
| Material Description | COIL 24V 50HZ 10W W.1M CABLE |
| Număr piesă de schimb | 018F6257 |
| Nume program piese | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 24 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 24 V |
| Tip produs | BF024AS |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Zonă conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.332 Kilogram |
| Greutate netă | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.878 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |