Danfoss logo
BE230A coil with connection box

Bobină solenoid, BE110CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Pachet multiplu

018F6192

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Clasa carcasei: IP20, Formatul ambalajului: Pachet multiplu

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz15.0 W
Consum de energie [W] 60Hz13.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]28.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]22.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBE110CS
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL110V 50/60HZ 10W WITH CAP+EMB
Număr piesă de schimb018F6192
Nume program pieseEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Piese incluseCapac
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA110 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]110 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]110 V
Tip produsBE110CS
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.294 Kilogram
Greutate netă0.271 Kilogram
Volume0.271 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428024556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm