Danfoss logo
BQ Steam coil

Bobină solenoid, BQ220BS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 220, Pachet multiplu

018F4520

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 220, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AplicațieSteam applications
AprobareCEEACUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clasificare carcasă Nema (~)4
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 60Hz12.0 W
Consum de energie 60Hz [VA]19.0 VA
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBQ220BS
Design bobină standardVDE 0580
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]104 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 220/230V 10W 50HZ
Număr piesă de schimb018F4520
Nume program pieseEV215BEV225BEV245B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA220 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]220 V
Tip produsBQ220BS
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]6 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-15 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.264 Kilogram
Greutate netă0.175 Kilogram
Volume0.271 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428457217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm