Danfoss logo
BQ Steam coil

Bobină solenoid, BQ024CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu

018F4517

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AplicațieSteam applications
AprobareCEEACUAcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clasificare carcasă Nema (~)4
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz10.0 W
Consum de energie [W] 60Hz9.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]17.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]16.0 VA
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipBQ024CS
Caracteristicile
Valoare
Design bobină standardVDE 0580
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]104 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCOIL 24V 50HZ 10W WITH BOX+EMB SNAP L.
Număr piesă de schimb018F4517
Nume program pieseEV215BEV225BEV245B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]100 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]24 V
Tip produsBQ024CS
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-15 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.26 Kilogram
Greutate netă0.248 Kilogram
Volume0.275 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428290173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm