Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobină solenoid, BX240BS, Magistrală conductă, 2.5 m, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Pachet multiplu

018F4135

Bobină solenoid, Tip produs: BX240BS, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Clasa carcasei: IP54, Lungime cablu [m]: 2.5, Conexiune bobină: 1/2 în magistrală conductă

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareLISTAT C UL USUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP54
Clasificare carcasă Nema (~)4
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăConductoare
Conexiune bobină1/2 în magistrală conductă
Conexiune electricăMagistrală conductă
Conexiune electrică standardUL50E CLASA 4
ConformitateUL 429
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 60Hz16.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBX240BS
Design bobină standardUL 429
Design cadruCadru metalic ext.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică½ in
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]60 Hz
Grad poluare3
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]98.00 in
Lungime cablu [m]2.500 m
Material DescriptionCoil BX240BS 240V 60Hz Hub 2.5m Cable
Număr piesă de schimb018F4135
Nume fișier aprobare ULMH29671
Nume program pieseEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA240 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]240 V
Tip produsBX240BS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.406 Kilogram
Greutate netă0.325 Kilogram
Volume0.835 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428890731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm