Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobină solenoid, BX208BS, Magistrală conductă, 2.5 m, Tensiune alimentare [V] CA: 208, Pachet multiplu

018F4133

Bobină solenoid, Tip produs: BX208BS, Tensiune alimentare [V] CA: 208, Clasa carcasei: IP54, Lungime cablu [m]: 2.5, Conexiune bobină: 1/2 în magistrală conductă, Dimensiune actuator: 13.5 mm
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareLISTAT C UL USLLC CDC TYSK
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP54
Clasificare carcasă Nema (~)4
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăConductoare
Conexiune bobină1/2 în magistrală conductă
Conexiune electricăMagistrală conductă
Conexiune electrică standardUL50E CLASA 4
ConformitateUL 429
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 60Hz16.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBX208BS
Design bobină standardUL 429
Design cadruCadru metalic ext.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică½ in
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]60 Hz
Grad poluare3
Grupă de produseElectroventile
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]98.00 in
Lungime cablu [m]2.500 m
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Număr piesă de schimb018F4133
Nume fișier aprobare ULMH29671
Nume program pieseEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA208 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]208 V
Tip produsBX208BS

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.407 Kilogram
Greutate netă0.325 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.797 Litru
EAN/UPC5702428890717