Bobină solenoid, BJ208BS, Cutie de joncţiuni, 0.2 m, Tensiune alimentare [V] CA: 208, Pachet multiplu
018F4132
Bobină solenoid, Tip produs: BJ208BS, Tensiune alimentare [V] CA: 208, Clasa carcasei: IP30, Conexiune bobină: Cutie de joncţiuni
018F4132
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | LISTAT C UL USUA |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 35 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP30 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 2 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii con. electrică | Conductoare |
| Conexiune bobină | Cutie de joncţiuni |
| Conexiune electrică | Cutie de joncţiuni |
| Conexiune electrică standard | UL50E CLASA 2 |
| Conformitate | UL 429 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 60Hz | 16.0 W |
| Culoare | Negru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | BJ208BS |
| Design bobină standard | UL 429 |
| Design cadru | Cadru metalic ext. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 60 Hz |
| Grad poluare | 3 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 120 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime cablu [in] | 8.00 in |
| Lungime cablu [m] | 0.200 m |
| Material Description | Coil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box |
| Număr piesă de schimb | 018F4132 |
| Nume fișier aprobare UL | MH29671 |
| Nume program piese | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. Condiții de umiditate | Fără condensare |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 208 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 208 V |
| Tip produs | BJ208BS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.395 Kilogram |
| Greutate netă | 0.39 Kilogram |
| Volume | 0.295 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |