Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Bobină solenoid, BX120CS, Magistrală conductă, 1.8 m, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Pachet multiplu

018F4114

Conexiune electrică: Magistrală conductă, Tensiune alimentare [V] CA: 110, Clasa carcasei: IP54

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareLISTAT C UL USUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP54
Clasificare carcasă Nema (~)4
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăConductoare
Conexiune bobină1/2 în magistrală conductă
Conexiune electricăMagistrală conductă
Conexiune electrică standardUL50E CLASA 4
ConformitateUL 429
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz16.0 W
Consum de energie [W] 60Hz15.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBX120CS
Design bobină standardUL 429
Design cadruCadru metalic ext.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică½ in
Fixare bobinăClip-on
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grad poluare3
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]71.00 in
Lungime cablu [m]1.800 m
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m
Număr piesă de schimb018F4114
Nume fișier aprobare ULMH29671
Nume program pieseEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA110 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]110 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]120 V
Tensiune alimentare 60Hz Min [V]110 V
Tip produsBX120CS
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-10 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.401 Kilogram
Greutate netă0.373 Kilogram
Volume0.825 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428840989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm