Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Bobină solenoid, BJ024CS, Cutie de joncţiuni, 0.2 m, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu

018F4100

Conexiune electrică: Cutie de joncţiuni, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Clasa carcasei: IP30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareLISTAT C UL USUA
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj35 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)2
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăConductoare
Conexiune bobinăCutie de joncţiuni
Conexiune electricăCutie de joncţiuni
Conexiune electrică standardUL50E CLASA 2
ConformitateUL 429
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz14.0 W
Consum de energie [W] 60Hz14.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBJ024CS
Design bobină standardUL 429
Design cadruCadru metalic ext.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Fixare bobinăClip-on
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grad poluare3
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]8.00 in
Lungime cablu [m]0.200 m
Material DescriptionCoil BJ024CS 24V 50/60Hz J-Box
Număr piesă de schimb018F4100
Nume fișier aprobare ULMH29671
Nume program pieseEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]24 V
Tip produsBJ024CS
Toleranță tensiune alimentare [%] [Max]10 % RH
Toleranță tensiune alimentare [%] [Min]-10 % RH

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.398 Kilogram
Greutate netă0.39 Kilogram
Volume0.297 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428835510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm