Bobină solenoid, AY120C, SUA papuc, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 120, Pachet multiplu
042N4233
Conexiune electrică: SUA papuc, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 120, Clasa carcasei: IP00
042N4233
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | UAcURus |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | 2 x papuci |
| Conexiune bobină | US 0,25 în papuc |
| Conexiune electrică | SUA papuc |
| Conformitate | UL 429 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 8.0 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Consum de energie 60Hz [VA] | 16.0 VA |
| Culoare | Albastru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | AY120C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 9 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | 0,25 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fixare bobină | Clip-on |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 120 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | Coil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame |
| Număr piesă de schimb | 042N4233 |
| Nume fișier aprobare UL | MH29671 |
| Nume program piese | EV220S |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 042N8233 |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 120 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 110 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 120 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 110 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 120 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 110 V |
| Tip produs | AY120C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.106 Kilogram |
| Greutate netă | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.098 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |