Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Bobină solenoid, AY240C, SUA papuc, Tensiune alimentare [V] CA: 208 - 240, Pachet multiplu

042N4230

Conexiune electrică: SUA papuc, Tensiune alimentare [V] CA: 208 - 240, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareUAcURus
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric2 x papuci
Conexiune bobinăUS 0,25 în papuc
Conexiune electricăSUA papuc
ConformitateUL 429
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz8.0 W
Consum de energie [W] 60Hz8.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]16.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]16.0 VA
CuloareAlbastru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipAY240C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune conexiune electrică0,25 in
Caracteristicile
Valoare
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame
Număr piesă de schimb042N4230
Nume fișier aprobare ULMH29671
Nume program pieseEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic042N8230
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]208 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]240 V
Tensiune alimentare 50Hz Min [V]208 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]240 V
Tensiune alimentare 60Hz Min [V]208 V
Tip produsAY240C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.105 Kilogram
Greutate netă0.099 Kilogram
Volume0.084 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423272433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm