Bobină solenoid, AK012C, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 12, Pachet multiplu
042N0846
Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 12, Clasa carcasei: IP00
042N0846
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conector electric | 3 x papuci |
| Conexiune bobină | Papuc DIN |
| Conexiune electrică | Papuc DIN |
| Conexiune electrică standard | EN175301-803 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 3.0 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 2.5 W |
| Consum de energie 50Hz [VA] | 6.0 VA |
| Consum de energie 60Hz [VA] | 5.0 VA |
| Culoare | Negru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | AK012C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 9 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Fixare bobină | Şurub deget |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Material Description | 12V 50HZ 3W DIN SPADE+ PACK 9-32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 12 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 12 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 12 V |
| Tip produs | AK012C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.118 Kilogram |
| Greutate netă | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.089 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423063567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |