Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Bobină solenoid, AB012C, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 12, Pachet multiplu

042N0805

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 12, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP00
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: AB, AB, AB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz4.5 W
Consum de energie [W] 60Hz4.5 W
Consum electric [W]4.5 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipAB012C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăŞurub deget
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Nume program pieseEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA12 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]12 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]12 V
Tip produsAB012C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.062 Kilogram
Greutate netă0.053 Kilogram
Volume0.087 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm