Termostat, MBC 8100
061B812266
Interval temperatură [°C]: 50 - 100, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Clasa carcasei: IP65
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MBC 8000 / MBC 8100
061B812266
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Armare | da |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Cod specificație | 2231-2A02000 |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Fişă DIN |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conexiune pentru buzunar sau furtun | M 18 x 1.5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferențial (FS) [K] | 4.0 K |
| Dimensiune conexiune electrică | M20 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Echipament | Tub cap. protejat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 50 °C |
| Lungime buzunar senzor min. [in] | 2 9/16 in |
| Lungime buzunar senzor min. [mm] | 65 mm |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Nr. dosar SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Semnal de alarmă | În creştere |
| Servisabil | nu |
| Setare fabrică (FS) [°C] | 95.0 °C |
| Spec. electrică standard | EN 60947-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 200 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 392.0 °F |
| Tip de senzor | Bec la distanţă |
| Tip diferențial | Fixat (valoare max.) |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | MBC 8100 |
| Tip setare fabrică | Dedicat |
| Valoare nominală contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.761 Kilogram |
| Greutate netă | 0.394 Kilogram |
| Volume | 3.48 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423198405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |