Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostat, MBC 8100

061B810566

Interval temperatură [°C]: 60 - 150, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
Aprobare CEYes
Armareda
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Clasa carcaseiIP65
Cod specificație2631-1A02000
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăFişă DIN
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conexiune pentru buzunar sau furtunM 18 x 1.5
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPMBC 8100 8000 Temperature Switch
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferențial (FS) [K]6.0 K
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
EchipamentTub cap. protejat
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 3/4 in
Funcție de contactSPDT
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]150 °C
Interval temperatură [°C] [Min]60 °C
Lungime buzunar senzor min. [in]2 9/16 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]65 mm
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Nr. dosar SCIP18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C]250 °C
Temperatură senzor max. [°F]482.0 °F
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialFixat (valoare max.)
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsMBC 8100
Valoare nominală contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.73 Kilogram
Greutate netă0.392 Kilogram
Volume3.48 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423190997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm