Termostat, MBC 8100
061B810366
Interval temperatură [°C]: 50 - 100, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Clasa carcasei: IP65
061B810366
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Armare | da |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Cod specificație | 2231-1A02000 |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Fişă DIN |
| Conexiune electrică standard | EN 175301-803-A |
| Conexiune pentru buzunar sau furtun | M 18 x 1.5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diferențial (FS) [K] | 4.0 K |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 11 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Echipament | Tub cap. protejat |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
| Funcție de contact | SPDT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 50 °C |
| Lungime buzunar senzor min. [in] | 2 9/16 in |
| Lungime buzunar senzor min. [mm] | 65 mm |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Nr. dosar SCIP | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 200 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 392.0 °F |
| Tip de senzor | Bec la distanţă |
| Tip diferențial | Fixat (valoare max.) |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | MBC 8100 |
| Valoare nominală contact | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.732 Kilogram |
| Greutate netă | 0.362 Kilogram |
| Volume | 3.48 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |